Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Pulse Control Box
RADA

Rada Pulse Control Box

Google-Übersetzung,
Komplette Waschraumsystem-Steuereinheit mit integriertem 12-V-Transformator, der bis zu 10 Rada Pulse-Betriebssysteme steuern kann. Eine komplette Steuereinheit für Waschraumsysteme, die mit einem 12-V-Transformator ausgestattet ist und bis zu 10 Rada Pulse-Betriebssysteme steuern kann.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Pulse Control Box (2.1.093.79.3)

    Accessories

    Rada Pulse 120 Operating System

    Rada Pulse 122 Operating System

    Rada Pulse 124 Operating System

    Rada Pulse 125 Operating System

    Rada Pulse 126 Operating System

    Rada Pulse 129 Operating System

    Standard product features

    The control box will enable the precise control of showering, hand washing and urinal flushing.

    A single control box will control up to 10 outlets in any configuration.

    Each outlet is operated via a no-touch sensor and a universal solenoid valve, ensuring maximum hygiene in the washroom.

    In addition, the control box will also provide a signal for up to 3 auxiliary functions, fans, lights and pumps.

    The system is programmed remotely with a hand held programmer.

    The programmer is plugged into the control box then used to either set up or adjust the flow settings of individual outlets.

    Materials:

    • Control box: PC/ABS blended plastic, fire retardant.

    • Programmer: Tough ABS plastic with a 3 m extendable coiled cable and pin plug attachment.

    Accessories:

    • Rada Pulse hand held programmer.

    • Rada Pulse 120 Operating System

    • Rada Pulse 122 Operating System

    • Rada Pulse 124 Operating System

    • Rada Pulse 125 Operating System

    • Rada Pulse 126 Operating System

    • Rada Pulse 129 Operating System

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Pulse-Control-Box
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeOther Sanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)117
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialPC/ABS
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Niederlande
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit