Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rada Universal 12 V AC Transformer
RADA

Rada Universal 12 V AC Transformer

Google-Übersetzung,
Rada Universal-12-V-AC-Transformator zur sicheren Niederspannungsversorgung von bis zu 16 Rada Mono-Steuereinheiten. Universeller 12-V-Wechselstromtransformator zur sicheren Niederspannungsversorgung von (maximal) 16 Rada Pulse Mono-Steuereinheiten.
Spezifikation
  • Product Reference

    Rada Universal 12v AC Transformer (2.1.093.72.2)

    Standard product features

    General:

    • The transformer enclosure is water resistant and intended for wall mounting to a suitable flat dry surface. It is intended for permanent connection to the fixed electrical wiring of the mains electric system.

    • A 2 metre length of 230 V supply cable is supplied pre-connected within the box.

    • Safe, low-voltage 12 V AC output is fuse protected internally.

    Size (w x h x d):

    • 120 x 240 x 90 mm.

    Approvals:

    • Designed, manufactured and supported in accordance with accredited BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 14001.

    • Complies with all relevant directives for CE marking.

    Electrical specification:

    • Supply voltage: 230 V AC ±10%.

    • Power consumption: 160 VA.

    • Output voltage: 12 V AC ±10%.

    • Protection: IP54.

    • Ambient temperature: 0–40 °C.

    • Maximum humidity: 80% at 25 °C.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRada-Universal-12-V-AC-Transformer
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeOther Sanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)240
  • Breite (mm)120
  • Tiefe (mm)90
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inVereinigtes Königreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Weitere Sanitärobjekte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic water supply sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit