Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles

    Google-Übersetzung,

    Mit Realstone_Travertino XT20, einer Kollektion aus dickem Feinsteinzeug mit natürlichem, dezentem Charme, öffnet sich Travertin zum Außenbereich. Die Serie präsentiert sich in den Farben Vein Beige, Cross Bianco, Cross Beige, Cross Noce, Vein Bianco und Vein Noce in den Formaten 80x80, 60x60 und 60x120 mm. Die 20 mm starke Ausführung XT20 bietet widerstandsfähige, durchgehende Oberflächen für Außenbereiche. Konzipiert für den Außenbereich, schafft sie elegante Umgebungen mit Materialbalance und zurückhaltender Wirkung.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerREALSTONE_TRAVERTINO_XT20
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit