Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light
Rationel

Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light

Google-Übersetzung,
Das Design von Rationel AURAPLUS ist schlicht, elegant und schafft ein schönes architektonisches Erscheinungsbild, egal ob Sie neu bauen oder renovieren. Die schmale Bauweise sorgt dafür, dass ein Maximum an Tageslicht in das Gebäude gelangt. Die schlanke und gut isolierte Bauweise ermöglicht es, im Winter mehr Sonnenwärme hereinzulassen, als sie abgibt. Das bedeutet eine deutlich niedrigere Heizkostenabrechnung während der Heizperiode und erhebliche CO2-Einsparungen. Darüber hinaus verbessert es das Raumklima sowohl für den Komfort als auch für die Gesundheit, indem es Zugluft und Kältebrücken minimiert. In Rationel AURAPLUS-Fenster ist eine zusätzliche Sicherheit eingebaut, die dem Einbrecher das Leben schwer macht. Rund um die Flügel-/Rahmenkonstruktion befinden sich mehrere Verriegelungspunkte. Auch die Fenster und Türen sind serienmäßig mit verstärkten Beschlägen und Drehstangen mit drei Verriegelungspunkten gesichert. Die Familie „Rationel AURAPLUS Tilt_turn_inward“ besteht aus 1 Türtyp mit 9 vordefinierten Größen, dazugehörigen Informationen über Fluchtwege und Werte, die bei der Energieberechnung verwendet werden. Dreh-Kipp-Türen funktionieren auf zwei Arten. Zum Lüften wird die Tür oben eingekippt. Zum Öffnen wird der Flügel seitlich aufgehängt und öffnet sich nach innen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEW3700-7
  • ProduktfamilieAURAPLUS
  • ProduktgruppeWood/Aluminium
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türen Komplettelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
  • Klassifizierung08 10 00
  • Format2014TitelDoors and Frames
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit