Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravatherm XPS SHAPE

Ravatherm XPS SHAPE

Google-Übersetzung,

RAVATHERM XPS T-FORM L

Einsatzgebiete

  • Äußere Wärmedämmung von Gebäuden

    Bei einer externen Wärmedämmung der Wände bleibt die Außenhülle des Gebäudes auf der warmen Seite, was die Reparatur- und Wartungskosten senkt und die Lebensdauer des Gebäudes verlängert. Da die externe Wärmedämmung das Gebäude vollständig umhüllt, verhindert sie Wärmelecks und sorgt für komfortable Wohnbedingungen mit feuchtigkeitsfreier und homogener Wärmeverteilung.
Spezifikation
  • Thickness : 30 - 120 mm

    Width : 600 mm

    length : 1250 mm

    Thermal Conductivity Declared (λD ) : 0.031 W/m.K

    Compressive stress or compressive strength@ 10% deformation : 200 kPa

    Tensile Strength1 : 200 kPa

    Temperature limits : -50/+75 °C

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavatherm-XPS-SHAPE
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-30
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Griechenland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit