Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ravatherm XPS X SHAPE

Ravatherm XPS X SHAPE

Google-Übersetzung,

Hochleistungsfähiges extrudiertes Polystyrol mit λ bis zu 0,030 W/mK, für die Wärmedämmung von Betonelementen

Spezifikation
  • Dimensions : Thickness 30 - 100 mm Width 600 mm Length 2500 mm

    Density (typical): 32 kg/m3

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRavatherm-XPS-X-SHAPE
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-30
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Griechenland
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit