Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401
Raypak

Hi Delta SS Hydronic Boilers, HD151-HD401

Google-Übersetzung,

Die Hi Delta ss Hydronic Boiler der Produktreihe HD151-HD401 von Raypak verfügen über Wärmetauscher mit Kupferrippenrohren und Gusseisenverteilern, wobei alle Innen- und Außenmodelle zertifiziert sind.

Merkmale:

  • Alle Modelle für den Innen- und Außenbereich zertifiziert.
  • Die patentierte „Sicherheitsdecke“ des Brenners verbessert die stufenweise Verbrennung, minimiert Installations- und Startprobleme und schützt den Brenner vor Metallermüdung.
  • 85 % AFUE (84 % TE – H3 – HD401)
  • Mindestwassertemperatur am Einlass: 105ºF.
  • Wärmetauscher mit Rippenrohren aus Kupfer und Sammelrohren aus Gusseisen; Kupfernickelrohre erhältlich, optional Sammelrohre aus Messing erhältlich.
  • 2-stufiger Betrieb. Elektronischer Regler mit Außentemperatur-Reset bei den Modellen HD151 - HD301
  • Vorbereitet für Seitenwandbelüftung. Für die meisten Anwendungen ist kein Extraktor erforderlich.
  • Bereit für kanalisierte Verbrennungsluft. TruSeal® CSA-zertifizierte Direktentlüftung verfügbar.
  • Zertifiziert nach SCAQMD-Regel 1146.2.
  • Verfügbar für Erdgas oder Propan.
Spezifikation
    • TruSeal® direct vent 
    • Sealed combustion chamber 
    • 100% Factory fire-tested 
    • Efficiency: 
      • HD151 - HD301 85% AFUE 
      • HD401 - 84% Thermal 
    • Maximum outlet temperature: 240°F 
    • Minimum non-condensing inlet temperature: 105°F 
    • Thermal-shock proof heat exchanger 
    • Limited twenty-year thermal shock warranty 
    • Limited ten-year closed-system heat exchanger warranty 
    • Status display LED’s 
    • PolyTuf powder-coated cabinet 
    • No combustible floor shield required 
    • SCAQMD rule 1146.2 certified fan-assisted – ultra-low NOx < 20 ppm 
    • Patented burner security blanket 
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHi-Delta-ss-Hydronic-Boilers-HD101-HD401
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeHydronic Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit