Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air to Water Commercial Heat Pump
Raypak

Air to Water Commercial Heat Pump

Google-Übersetzung,

Hocheffizient

Im Durchschnitt 25 % der Betriebskosten eines elektrischen Warmwasserbereiters. Liefert Warmwasser mit einem Systemleistungskoeffizienten (COP) von über 4,0 bei 80 Grad Umgebungstemperatur und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Dadurch ist es wesentlich günstiger im Betrieb als Strom, Erdgas oder Propangas. Wärmepumpen können auch als Vorwärmer für andere Brennstoffarten verwendet werden. Trägt zur Gesamtsteigerung der Gebäudeeffizienz bei und kann sich für LEED-Punkte qualifizieren.

Mehrere Konfigurationen

Entwickelt für vertikale oder horizontale Auslassoptionen, mit der Option, mit dem Kit auf Kanalanschluss umzurüsten.

Mehr Standortauswahl

Die Wärmepumpe kann im Innen- oder Außenbereich aufgestellt werden, um wertvollen Innenraum freizugeben. Im Gegensatz zu Gas kann die Wärmepumpe Luft aus der Umgebung ansaugen und ausstoßen, sodass sie nicht durch Entlüftung eingeschränkt wird. Modelle mit horizontaler Entladung können auch zu zweit übereinander gestapelt werden, um den Platzbedarf der Anlage mit dem Bausatz zu reduzieren.

Geeignet für die meisten milden Klimazonen

Die automatische Abtauung ermöglicht eine kontinuierliche Leistung bei niedrigen Umgebungstemperaturen, indem ein Teil des heißen Kältemittels zur Verdampferschlange geleitet wird, um eventuell gebildetes Eis zu schmelzen. Darüber hinaus sind der Verdampfer und das Gehäuse korrosionsbeständig und für den Einsatz in einer Küstenumgebung geeignet, und das Gerät wurde unter Umgebungsbedingungen von bis zu 104 °F getestet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhphd-air-to-water-heat-pump
  • ProduktfamilieWater Heaters
  • ProduktgruppeCommercial Electric
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)38.75
  • Breite (Inches)23.06
  • Tiefe (Inches)49.25
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)500
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
  • Klassifizierung22 33 36.16
  • Format2014TitelCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClassNummer23-31 29 00
  • OmniClassTitelHot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit