Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gable Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Gable Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Google-Übersetzung,

Rohrstahl ist ein langlebiges Konstruktionsmaterial, bei dem Stahl zu hohlen runden, quadratischen oder rechteckigen Elementen geformt wird, die versteckte Verbindungen ermöglichen und so ein sauberes und sauberes Endprodukt schaffen.

Satteldächer neigen sich in zwei Richtungen und schaffen so ein einfaches, kosteneffizientes Design mit großer Durchfahrtshöhe und offenen Enden für mehr natürliche Beleuchtung.

Merkmale

  • Von einem registrierten, professionellen Ingenieur versiegelte Zeichnungen mit kostenlosem Fundamententwurf
  • 24-Gauge-Metalldach mit freiliegenden Befestigungselementen
  • Werkseitig pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
  • 4:12 Dachneigung
  • Versteckte Schraubverbindungen
  • Kein Platz für Vögel oder Tiere zum Schlafen
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Kein Schweißen vor Ort erforderlich
Spezifikation
  • Options

    • Hot-dipped galvanized tube steel frame
    • Wood Roof Deck: 2x8 tongue & groove Southern Yellow Pine, #1 grade
    • Electrical access throughout steel frame
    • Decorative steel columns
    • Ornamentation & Railings
    • 24-gauge true standing seam metal roofing
    • Factory assembled steel louvered cupola
    • 2nd tier clerestory superstructure
    • Roof pitches ranging from 2:12 to 6:12


Technische Spezifikation
  • Referenznummergable-pre-fabricated-site-shelter-tube-steel
  • ProduktfamilieTube Steel
  • ProduktgruppeGable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pavillons
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_78_58
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOpen sided shelters
  • Klassifizierung10 73 00
  • Format2014TitelProtective Covers
  • OmniClassNummer23-19 29 13 11
  • OmniClassTitelGeneral Purpose Shelters
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit