Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Repolen Electrofusion PPR Fittings
Reboca

Repolen Electrofusion PPR Fittings

Google-Übersetzung,

Repolen PPR-System : Elektroschweiß-Fittingsystem für die Installation von Hauswassernetzen, Heizungs-, Klima-, Kaltwasser-, Schiffbau- und chemischen Industrieanwendungen sowie Druckflüssigkeitssystemen.

Spezifikation
  • Material: Green Random Copolymer Polypropylene, RAL 6024

    Operating conditions: Water temperature from 0°C to 70°C

    Internal metallic resistance: Copper. Connection terminals 4 mm. Operating voltage of 40 V (39.5 V)

    100% recyclability, opacity

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrepolen-ppr-electrofusion-fittings
  • ProduktfamilieRepolen PPR Fittings System
  • ProduktgruppeFittings for electrofusion PPR piping system joints
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit