Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
RECSCREEN 3500P
    Recasens

    RECSCREEN 3500P

    Google-Übersetzung,

    RecScreen 3500P: Polyester-Siebgewebe in Korbbindung mit 5 % Öffnungsfaktor

    Feinfädiges Polyester-Screengewebe mit Flechtstruktur (Matte 2/2) aus 30 % hochfestem Polyester und 70 % PVC. Sein Offenheitsfaktor von 5 % bietet die perfekte Balance zwischen thermischem Komfort, Sicht nach außen, Blendschutz, Privatsphäre und guter Nutzung des natürlichen Lichts.

    Speziell entwickelt für die Herstellung von Sonnenschutzartikeln für den Innen- und Außenbereich, gepolsterten Innen- und Außenmöbeln sowie Wand- und Deckenverkleidungen.

    RECASENS BIM-Objekte enthalten ein Programm , das es dem Benutzer ermöglicht, die thermischen und visuellen Eigenschaften gemäß den spezifischen Daten seines Projekts zu berechnen .

    KONTAKTDETAILS

    Spanien: prescripcion(at)recasens.com / +34 696 929 597

    Außerhalb Spaniens: export(at)recasens.com / +34 932 002 700

    Spezifikation
      • Colour range: 17 colours
      • Use: indoor and outdoor
      • Weight: 415 gr/m2 – 12.2 oz/yd2
      • Thickness: 0,51 mm
      • Width: 300 cm / 118" (standar) , 200 cm / 78'' and 250 cm / 98'' (000-001-004-005)
      • Standard roll length: 30 m – 32.8 yards
      • Tensile strength: 170/170 daN/5 cm
      • Tear strength: 8/8 daN
      • Abrasion resistance: >=130.000 cycles
      • Resistance to cold and heat: -30°C / +70°C -22°F / +158°F
      • Colour fastness to light: 7 (Very good)
      • Colour fastness to weathering: 4-5 (Good - Excellent)
      • Performance in saline environment: no blistering, no cracking and no change
      • Anti-bacterial treatment: up to 99% bacteria growth reduction
      • Anti-fungal treatment: no fungi growth, fungistatic fabric - Grade 0
      • Fire reaction class: Class 1 (UNE-EN 13773) and B,s2-d0 (UNE-EN 13501-1)
      • Quality management system: ISO 9001
      • Odour test: 2 (Perceptible, not unpleasant)
      • Ultraviolet protection factor - UPF: < 15 (No classification)
      • REACH compliance
      • Greenguard Gold certification
      • Oeko-Tex certification
      • Lead free
      • Ftalatos free
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRECSCREEN-3500P
    • ProduktfamiliePolyester screen
    • ProduktgruppeSolar protection, upholstered furniture and indoor textile architecture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)0.51
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)30000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.42
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTextilstoffe - Stoffe
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameWindow screens
    • UNSPSCCode30171614
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 00
    • OmniClassTitelProtection of Openings
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit