Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
    Record

    Sliding Door D-STA 20

    3.9 von 5 Sternen3.9(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die bewährten zweiflügeligen classic linear Automatik-Schiebetüren von record stehen im Mittelpunkt des Produktsortiments und eignen sich für nahezu jeden Einsatzzweck.

    Die modularen Antriebs- und Profilsysteme garantieren einen zuverlässigen und geräuscharmen Betrieb über lange Zeiträume. Die formvollendeten Türen mit ihrer eleganten Optik lassen sich nach Kundenwunsch hinsichtlich Sicherheit, Leistung und Komfort erweitern.

    Für die Glastüren kommen je nach Anforderung schmale, Standard- oder robuste Glasprofile zum Einsatz, alle Modelle können mit Fluchtwegsicherungen ausgestattet werden.

    Spezifikation
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD-STA_SlidingDoor
    • ProduktfamilieSliding Door
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoorsets
    • OmniClassNummer23-17 11 00
    • OmniClassTitelDoors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit