Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Single - Automatic Breach Control System

    Google-Übersetzung,

    Das record FlipFlow Automatic Breach Control System bietet die höchste Sicherheitsstufe, indem es eine Reihe von Infrarotsensoren in Kombination mit volumetrischer Erkennung verwendet, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Für Anwendungen, die ein extrem hohes Durchsatzvolumen erfordern, können diese Triebzüge nebeneinander platziert werden, um den höchsten Fußgängerstrom zu bewältigen. Das Sensorsystem scannt auch das Innere des Türsystems, um das Vorhandensein von Gegenständen zu erkennen, die im Korridor zurückgelassen oder durch den Korridor geführt wurden. Jeder einzelne FlipFlow wird separat gesteuert, sodass die Einheiten, die nicht verwendet werden, sicher verschlossen und in Zeiten mit geringerem Volumen nicht verwendet werden können.

    Spezifikation
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlipFlow
    • ProduktfamilieSecurity Entrance Control
    • Produktgruppeby Record
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2500
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)8200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Lackierte Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_37
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh security doorsets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit