Unique ref.: | redbuilt-parallel-redl_redw |
---|---|
Marke: | RedBuilt |
Produkt Familie: | Construction |
Produkt Gruppe: | Wood Trusses |
Publishing Datum: | 2018-10-17 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Open-Web Trusses
RedBuilt™ Open-Web trusses provide architectural freedom for commercial and light-industrial applications. Designed and built specifically for each job, they create efficient and economical floor and roof solutions. Open-Web trusses give you the advantages of wood and steel - their high strength-to-weight ratio and long span capabilities free you to design and build large open spaces of over 100 feet wide.
Long-Span Applications and Advantages
Produktbeschreibung: | http://www.redbuilt.com/products/default.aspx?id=2 |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.redbuilt.com/documents/Installation_Sheets_Open-Web.pdf |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | http://www.redbuilt.com/reference/literature-and-other-resources |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/redbuilt/product/redbuilt-parallel-redl_redw
Material 1: | Wood |
---|---|
Material 2: | Steel |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | Konstruktionselemente - Fachwerke und Dachstühle |
---|---|
UNSPSC Name: | Wood trusses |
UNSPSC Code: | 30103606 |
Uniclass 1.4 Code: | L3523 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Trusses |
Uniclass 2.0 Code: | SS-15-10-75 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Structural Framing Systems |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_85_90_81 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Softwood trusses |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 06 17 36 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Metal-Web Wood Joists |
OmniClass-Nummer: | 23-13 35 19 13 17 |
OmniClass-Bezeichnung: | Wood Trusses |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 1' 2" — 4' 2" |
Material | MSR Lumber |
Web Material | Cold Rolled Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | MSR Lumber |
BIMobject®