Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1650 x 715 x 380mm White

    Google-Übersetzung,
    Die Basis-Acrylwanne ist perfekt für einfache Umrüstungs- und Nachrüstanwendungen geeignet und wird aus Acryl in Sanitärqualität hergestellt und verwendet eine Stahlverstärkung im Wannenrand. Als erschwingliches und zuverlässiges Bad ist Base die einfache Wahl für Bauherren und Installateure, die nach einer unkomplizierten Lösung suchen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1792824
    • ProduktfamilieBase
    • ProduktgruppeBase
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)715
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)16.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit