Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Left Hand Bowl 800mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Left Hand Bowl 800mm Matte Green
Roca Ona Vanity All Drawer Twin Left Hand Bowl 800mm Matte Green
    Reece

    Roca Ona Vanity All Drawer Twin Left Hand Bowl 800mm Matte Green

    Google-Übersetzung,
    Die Roca Ona Badezimmerkollektion ist eine Hommage an das spanische Erbe und die vielfältige mediterrane Landschaft. Mit den Waschtischen von Roca Ona ist die Auswahl der perfekten Stücke für Ihr Badezimmer so einfach wie nie zuvor. Die spanisch gestaltete Keramikplatte verfügt über eine integrierte Ablage, die sich perfekt für Wohnräume eignet, und ist mit einem 1000 mm großen Mittelbecken oder einem 800 mm großen Becken links oder rechts erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer21203
    • ProduktfamilieRoca
    • ProduktgruppeOna
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)645
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)460
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit