Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel
    Reece

    Wolfen Soap Dispenser Stainless Steel

    Google-Übersetzung,
    Der Wolfen Seifenspender wurde für anspruchsvollste gewerbliche Anwendungen entwickelt und ist benutzerfreundlich und langlebig. Er eignet sich für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen und alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt, um in der jeweiligen Umgebung einwandfrei zu funktionieren. Gefertigt aus Edelstahl der Güteklasse 304, entspricht er der Norm NZS 4121 und bietet eine branchenführende 5-Jahres-Garantie – mit Wolfen haben Sie absolute Sicherheit.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2263888
    • ProduktfamilieWolfen
    • ProduktgruppeWolfen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)320
    • Breite (mm)99
    • Tiefe (mm)110
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit