Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie
    Reece

    Kado Lux All Door 1800mm Double Bowl Wall Hung Cherry Pie

    Google-Übersetzung,
    Kado bringt die Essenz eines Luxushotels in Ihr Badezimmer und schafft mühelos den ultimativen Raum zum Entspannen. Definiert durch zeitgemäße Schlichtheit bietet der Kado Lux All Door 1800 mm Wandwaschtisch mit Doppelschüssel und Kirschkuchenplatte eine größere Anpassung und Personalisierung mit einem verstellbaren Innenregal und einer großzügigen Auswahl an Griffoberflächen und Größenoptionen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2351502
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeLux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)440
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien