Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Posh Domaine Conventional 750mm Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Centre Basin
Posh Domaine Conventional 750mm Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Centre Basin
Posh Domaine Conventional 750mm Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Centre Basin
    Reece

    Posh Domaine Conventional 750mm Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Centre Basin

    Google-Übersetzung,
    Die Domaine Vanity-Reihe kombiniert großartiges Design mit erschwinglicher Anpassung. Reflektieren Sie Ihren persönlichen Stil mit einer endlosen Kombination aus Größen, Ausführungen und Tischplattenoptionen. Mit einer Tür-Schubladen-Kombination in modernem Look verfügt der Posh Domaine Konventionelle bodenmontierte Waschtisch mit 750 mm Durchmesser über eine gegossene Marmorplatte mit integriertem Waschbecken und ein frisches weißes Interieur.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2351749
    • ProduktfamiliePosh
    • ProduktgruppeDomaine
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)902
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)460
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit