Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Corian 12mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Corian 12mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber Twin Drawer 750 Vanity Corian 12mm Top

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von der Natur und aktuellen Möbeltrends, strahlt die Arc Collection Heros natürliche Töne und Charme aus. Der aus massiver australischer Kastanie gefertigte Kado Arc Timber Twin Drawer 750 mm schwebender Waschtisch mit weißer Corian-Abdeckung bringt die Außenwelt nach innen und verleiht dem Badezimmer einen Hauch von Wärme. Mit einem Soft-Close-Fingerzug-Design für alle Schubladen bietet der Arc-Waschtisch großzügigen Stauraum, damit Sie Ihren Platz optimal nutzen können. Bitte beachten Sie, dass das Schöne an echtem Holz ist, dass keine zwei Teile gleich sind. Die Kado Arc Waschtische haben Abweichungen zwischen der Maserung und Farbe des Holzes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2352036
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeArc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialBauholz
    • Nettogewicht (kg)28
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien