Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Timber 32mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber Twin Drawer 1800 Double Bowl Vanity Timber 32mm Top

    Google-Übersetzung,
    Die Kado Arc-Kollektion feiert die natürliche Schönheit von Holz und verleiht jedem Raum ein Gefühl von Wärme. Der aus australischem Kastanienholz gefertigte Kado Arc Timber Twin Drawer Double Bowl 1800 mm schwimmender Waschtisch mit Holzplatte verwandelt das Badezimmer in den ultimativen Luxus-Zufluchtsort. Mit sanft schließenden Schubladen mit Fingerzug bietet der Arc-Waschtisch großzügigen Stauraum mit dem All-Schubladen-Design. Bitte beachten Sie, dass das Schöne an echtem Holz ist, dass keine zwei Teile gleich sind. Die Kado Arc Waschtische haben Abweichungen zwischen der Maserung und Farbe des Holzes.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2352050
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeArc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)490
    • Breite (mm)1800
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialBauholz
    • Nettogewicht (kg)72
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien