Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel
Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel
    Reece

    Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel

    Google-Übersetzung,
    Vara von Faucet Strommen ist eine exklusive Kollektion australischer Armaturen, Duschen und Accessoires, die sich durch zeitloses Design, präzise Verarbeitung und dauerhafte Leistung auszeichnet. Mit klaren Linien und harmonischen Proportionen fügt sich der Vara Handtuchhalter nahtlos in andere Vara-Elemente ein und sorgt für ein stimmiges und durchdachtes Badezimmerambiente. Die Kollektion ist in 19 architektonischen Oberflächen erhältlich, darunter Chrom, Matt- und Messingtöne sowie eine breite Palette gebürsteter und polierter Metallfarben. Jedes Vara-Produkt wird vollständig in Australien gefertigt und veredelt und ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die 40-jährige Garantie von Faucet Strommen gibt Ihnen die Gewissheit, dass Vara über Jahrzehnte hinweg – nicht nur Jahre – seine Eleganz und Leistungsfähigkeit bewahrt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40588
    • ProduktfamilieFaucet Strommen
    • ProduktgruppeVara
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)645
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien