Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White
Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White
Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White
    Reece

    Base Acrylic Bath 1700 x 750 x 400mm White

    Google-Übersetzung,
    Die Base Acrylbadewanne eignet sich ideal für einfache Umbau- und Sanierungsprojekte. Sie wird aus hygienischem Acryl hergestellt und ist ein preiswertes und zuverlässiges Badprodukt. Base ist die unkomplizierte Wahl für Bauherren und Installateure, die eine problemlose Lösung suchen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9504387
    • ProduktfamilieBase
    • ProduktgruppeBase
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-31
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)750
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Nettogewicht (kg)23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit