Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak
    Reece

    Kado Arc Basin Shelf 1200mm x 500mm American Solid Oak

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von der Natur und dem Design von Hotels, ist das schwebende Waschbeckenregal Kado Arc aus Holz die perfekte Ergänzung für ein warmes und einladendes Badezimmer. Gefertigt aus massiver amerikanischer Eiche, harmoniert der natürliche Holzton perfekt mit der bestehenden Kado Arc Kollektion. Das Waschbeckenregal Arc wird ohne Abflussausschnitt geliefert, sodass Sie die Position Ihres Waschbeckens ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9509654
    • ProduktfamilieKado
    • ProduktgruppeArc
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Nettogewicht (kg)20.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Neuseeland