Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
    Reece

    Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black

    Google-Übersetzung,
    Mit den beheizten Handtuchhaltern der Mizu Drift-Serie verleihen Sie Ihrem Badezimmer im Handumdrehen eine behagliche Atmosphäre. Der Mizu Drift MK2 besticht durch sein elegantes und modernes Design mit Gehrungsecken, formschönen Rohren und optionalen Abdeckplatten. Jeder Handtuchhalter ist aus robustem Edelstahl der Güteklasse 304 gefertigt und somit ideal für den täglichen Gebrauch geeignet. Die Niederspannung sorgt für mehr Sicherheit bei der Installation und gewährleistet gleichzeitig die volle Heizleistung. Dank einer großen Auswahl an passenden Armaturen, Duschen und Accessoires bietet Mizu für jedes Badezimmer die passende Lösung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9511210
    • ProduktfamilieMizu
    • ProduktgruppeDrift MK2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien