Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    Google-Übersetzung,
    Mit Anklängen an urbanes Flair und Natur vereint RAUVISIO cube die raue Schönheit von Architekturbeton und die Solidität von Naturstein in modernen Interieurs. Sorgfältig gestaltete Oberflächen fangen die Textur und Authentizität dieser Materialien ein, während ein edles Finish für ein durchdachtes, haptisch ansprechendes und mühelos elegantes Gefühl sorgt.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRAUVISIO-cube-RehauUK
    • ProduktfamilieREHAU Furniture Boards
    • ProduktgruppeRAUVISIO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1220
    • Breite (mm)2760
    • Tiefe (mm)19
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMDF Platte
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovering and finishing products
    • OmniClassNummer23-13 19 11 11
    • OmniClassTitelThin Sheets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit