Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

Google-Übersetzung,

RAUVISIO noir – eine ausdrucksstarke Oberfläche, die sich durch ihr tiefmattes Finish, ihre samtweiche Haptik und ihre Langlebigkeit auszeichnet. Dank dieser Kombination aus Ästhetik und Funktionalität eignet sich das HPL-Laminat RAUVISIO noir auch für stark beanspruchte Bereiche und ist somit die ideale Wahl für Küchenarbeitsplatten, Möbelfronten, Theken und den gewerblichen Innenausbau.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • ProduktfamilieREHAU Furniture Boards
  • ProduktgruppeRAUVISIO
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1300
  • Breite (mm)2800
  • Tiefe (mm)19
Links
Verwandt
  • HauptmaterialHPL laminate
  • Sekundär MaterialMDF Platte
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)58
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCovering and finishing products
  • OmniClassNummer23-13 19 11 11
  • OmniClassTitelThin Sheets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit