Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW
REHAU | ARALYA | WINDOW

    REHAU | ARALYA | WINDOW

    Das Aralya-Design-Sortiment bietet mit seiner Glasfalzbreite von 62 mm die Möglichkeit, 3-fach-Verglasungen / Füllungen bis zu 50 mm Dicke zu integrieren. Das System zeichnet sich durch seine geraden oder abgerundeten Formen, seine 77 mm starken Öffnungen und seine 5 Kammern aus, von denen eine großzügig zur Verstärkung dimensioniert ist. Aralya-Design ermöglicht es, alle Arten von Öffnungen herzustellen.

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:116 mm bis 164mm
      Bautiefe:77 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 1,3 W(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis 45 dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC 2
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse B5
      Schlagregendichtigkeit (EN 122208):bis Klasse 9A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 4
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARALYA_WINDOW
    • ProduktfamilieREHAU | ARALYA
    • ProduktgruppeREHAU | ARALYA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)77
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit