Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW
REHAU | SYNEGO NL| WINDOW

    REHAU | SYNEGO NL| WINDOW

    SYNEGO Fenster von REHAU tragen das Produktlabel EcoPuls. Das bedeutet, dass das Fensterprofil mehr als 40 % Rezyklat enthält. REHAU steht für diesen positiven ökologischen Fußabdruck. Genießen Sie den Komfort Ihrer Fenster und das gute Gefühl, sich für ein nachhaltig produziertes Produkt entschieden zu haben.

    Doppelt nachhaltig

    Die hervorragenden Wärmedämmeigenschaften der Wärmeschutzfenster sorgen zudem dafür, dass Sie mit SYNEGO Fenstern langfristig der Umwelt etwas Gutes tun. Eingebaut in Ihren Wohnraum erreichen sie bis zu 45 % mehr Wärmedämmung im Vergleich zum aktuellen Standardfenster*. Das spart Energie, sorgt für wohlige Wärme und steigert zudem den Wert Ihrer Immobilie.

    Damit wurde den SYNEGO-Fenstern in der Ausführung mit mittlerer Abdichtung (MD) die Passivhaustauglichkeit nach ift-Richtlinien bestätigt.

    SYNEGO Fenster schalten Geräusche ab.

    Fühlen Sie sich wohl - egal wie laut Ihre Umgebung ist.

    Lärm macht krank, auch wenn man ihn nicht mehr bewusst wahrnimmt. Studien zeigen, dass regelmäßige Belastung durch Verkehrslärm zu einem deutlich höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt. Lassen Sie Stress verursachenden Lärm draußen. Durch die besondere Bautiefe von SYNEGO kann spezielles Funktionsglas verwendet werden, das für erhöhten Schallschutz sorgt – für ein ruhiges und entspanntes Zuhause.

    Erstklassiger Schallschutz

    SYNEGO Fenster sorgen für ein Plus an Lebensqualität, denn ausgestattet mit dem optionalen Mitteldichtungssystem reduzieren sie den Lärm um bis zu 47 Dezibel. Das entspricht in etwa der Lautstärke eines Rasenmähers in wenigen Metern Entfernung. Damit erreichen SYNEGO Fenster eine bis zu 26-fache Schalldämmung.

    Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 3

    Fenster mit der Widerstandsklasse RC 1 haben einen geringen Einbruchschutz und können daher in relativ kurzer Zeit überwunden werden. Bei höheren Widerstandsklassen werden dagegen deutlich mehr Zeit und vor allem schweres Werkzeug benötigt. SYNEGO Fenster erreichen problemlos die Widerstandsklasse RC 2. Und selbst die Anforderungen der Widerstandsklasse RC 3 lassen sich mit entsprechenden Zusatzmaßnahmen problemlos erfüllen.

    Farbfreude die bleibt.

    Ihre Lieblingsfarbe finden Sie in einer großen Auswahl mit über 400 Designs. Die Farbe für Innen- und Außenseite können Sie separat wählen – zum Beispiel außen anthrazit, innen klassisch weiß. Wie auch immer Sie sich entscheiden, Sie können sicher sein, dass Ihre Fenster auch nach Jahren noch so aussehen wie am ersten Tag. Denn unsere Farben und Dekore sind farbecht und wetterfest.

    Schlankes Design

    SYNEGO Fenster bestechen durch ihre schlanken Designflügel. Durch die Stulpflügellösung wirkt das Mittelteil besonders filigran und lässt viel Licht in Ihren Wohnraum.

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:109 mm bis 175 mm
      Bautiefe:80 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 0,94 W/(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis 47 dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC 3
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse B5
      Schlagregendichtigkeit (EN 12208):bis Klasse 9A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 4
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSYNEGO_NL_WINDOW
    • ProduktfamilieREHAU | SYNEGO_NL
    • ProduktgruppeREHAU | SYNEGO_NL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung06 46 13
    • Format2014TitelWood Door and Window Casings
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit