Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY
REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY

    REHAU | ARTEVO | DOORS | BALCONY

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)

    Profilsystem ARTEVO / ARTEVO max - Mitteldichtung

    Fensterdesign in Perfektion

    Klare und kantige Konturen sorgen für​ Ästhetik auf höchstem Niveau. Besonders schmale Ansichten vergrößern die Fensterflächen​ zusätzlich und eröffnen neue architektonische Möglichkeiten mit einem Maximum an natürlichem Licht.​

    Hochwertige Optik​

    In der flächenbündigen Variante steht ARTEVO für aufgeräumtes und schlichtes Design im Aluminium-Look.


    Erhöhte Performance und Stabilität​

    Durch den optimierten Einsatz des Hochleistungswerkstoffes ​RAU-FIPRO X definiert ARTEVO die Grenzen des Machbaren in Sachen Größe völlig neu. Die Integration des Faserverbundwerkstoffes im gesamten Profilquerschnitt sorgt für absolut gleichmäßige und zuverlässige Lastabtragung. Kraftzonen in den Außenwänden bringen zusätzliche Stabilität, Torsionssteifigkeit sowie Klimastabilität.​

    Selbst geschosshohe Fensterelemente mit Flügelhöhen bis 2,80 m werden funktionssicher realisiert. Bis zu einer Höhe von 2,45 m kann dabei vollständig auf Stahlarmierungen verzichtet werden.

    Kreislaufwirtschaft – durchdacht bis ins Detail

    Ausgezeichnet mit dem EcoPuls Label steht ARTEVO für die REHAU​ Kreislaufwirtschaft und für ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. ​
    Durch den Einsatz von Rezyklaten im ARTEVO Profilkern leistet das System ​einen aktiven Beitrag für eine nachhaltigere Zukunft.​

    Am Ende eines langen Lebenszyklus wird ARTEVO wieder zur Rohstoffquelle für neue Fenster. Dabei kann selbst die REHAU LowE Folie problemlos dem Recyclingprozess zugeführt werden, da keinerlei Dämmschäume zum Einsatz kommen.​


    Hervorragende Wärmedämmung​

    Auch während der Nutzungsphase überzeugen ARTEVO Fenster mit Nachhaltigkeit. 90 % aller ARTEVO Elemente kommen ohne
    Stahlarmierung aus, ungünstige Wärmebrücken können gar nicht erst entstehen. So werden Uf-Werte von bis zu 0,98 W/(m²K) erreicht.​

    Optionale LowE Profil-Technologie​

    ARTEVO max ist die Produktvariante mit zusätzlicher, innovativer​REHAU LowE Profil-Technologie. Durch Einsatz der LowE Folie in ​Blendrahmen und Flügel erreicht ARTEVO Passivhaus-Standard ​nach Dr. Feist mit Uf-Werten von bis zu 0,82 W/(m²K).​

    80 mm-Plattformstrategie​

    Die clevere 80 mm-Plattformstrategie reduziert massiv die Komplexität und schafft ungeahnte Freiräume:​

    - Gleiche Zusatzprofile wie bei REHAU SYNEGO

    -​ Gleiche Glasleisten wie bei REHAU SYNEGO – einsetzbar in Flügel und Blendrahmen​

    - Gleiche Bodenschwelle wie bei REHAU SYNEGO​

    - Universell einsetzbare Armierungen erleichtern das Handling zusätzlich.​


    Konzipiert für optimierte Fertigungsprozesse​

    ​Alle ARTEVO Komponenten sind auf eine absolut effiziente und produktive Fertigung ausgelegt:

    - ​ Der Bau großer Elemente ist auch ohne den Einsatz einer Armierung möglich.

    - ​Die 80 mm-Plattformstrategie schafft viele nützliche Synergien.

    - Die Profilgeometrie ist für die Klebetechnologie optimiert.

    - ​Die REHAU LowE Folie kann schon ab Werk integriert werden. Aber auch das Einbringen während des Fertigungsprozesses ist denkbar einfach. Der aufwändige Einsatz von Thermomodulen oder das Ausschäumen von Profilen entfällt.

    - Universell einsetzbare Armierung in Blendrahmen, Flügel und Stulpprofilen.​ Bei beiden Flügelarmierungen ist keine Bearbeitung des Stahles erforderlich.​

    Das reduziert Aufwand, Zeit und Kosten.​

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:92 mm bis 184 mm
      Bautiefe:80 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 0,82 W/(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis 48,5 dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC 3
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse B5
      Schlagregendichtigkeit (EN 12208):bis Klasse 9A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 4
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerARTEVO_DOORS_BALCONY
    • ProduktfamilieREHAU | ARTEVO
    • ProduktgruppeREHAU | ARTEVO
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-03
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung06 46 13
    • Format2014TitelWood Door and Window Casings
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit