Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | EURO-DESIGN 70 | WINDOWS
REHAU | EURO-DESIGN 70 | WINDOWS

    REHAU | EURO-DESIGN 70 | WINDOWS

    EURO-DESIGN Fenster sind mit 70 mm Bautiefe, einem Uf-Wert bis zu 1,3 W/(m2K) und guten Schalldämmwerten besonders für Modernisierungsaufgaben geeignet. Beide Systeme bieten eine breite Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten und gute statische Eigenschaften. Das REHAU Produktlabel EcoPuls steht für nachhaltige Produktion und umweltschonenden Ressourceneinsatz.

    Durch die besonders schlanke Bauart des Fensterprofils kommen mehr Licht und Sonne ins Innere, was sich positiv auf das Wohlbefinden der Bewohner auswirkt. Bis zu 15 % mehr Licht als bei gewöhnlichen Fenstern gelangen in den Innenraum.

    EURO-DESIGN Fenster sind technisch annähernd gleichwertige Systeme. EURO-DESIGN Fenster bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten durch verschiedene Designvarianten der Fensterflügel: elegant abgerundet, dezent abgeschrägt oder markant flächenversetzt.

    Niedriger Energieverlust

    Mit 70 mm Bautiefe und zwei integrierten Dichtungsebenen sind gute Wärmedämmeigenschaften garantiert. Im Vergleich zum aktuellen Standardfenster*) wird viel Energie gespart und ein hoher Wärmekomfort erreicht. Deshalb eignen sich EURO-DESIGN Fenster, Balkon- und Terrassentüren optimal für Altbausanierungen.

    Erhöhter Schallschutz

    Durch die besondere Bautiefe beider Systeme können spezielle Funktionsgläser verwendet werden, die für erhöhten Schallschutz sorgen. Die Fenster tragen zu einer verbesserten Lebensqualität bei, denn der Schall wird um bis zu 45 Dezibel reduziert. Das entspricht einer bis zu 22,6-fachen Lärmreduktion.

    Sicherheit bis Widerstandsklasse RC 3

    Je nach Bedarf sind beide Fenstersysteme in verschiedenen Einbruchschutz-Widerstandsklassen erhältlich. Spezielle Verriegelungsteile und weitere Sicherheitskomponenten sorgen dafür, dass die Einbruchhemmung für jedes einzelne Fenster individuell festgelegt werden kann.

    Fenster mit der Widerstandsklasse RC 1 weisen einen geringen Einbruchschutz auf und können daher in relativ kurzer Zeit überwunden werden. Bei höheren Widerstandsklassen wird hingegen bedeutend mehr Zeit und vor allem auch schweres Werkzeug benötigt. Beide Systeme erreichen problemlos die Widerstandsklasse RC 2. Auch die Anforderungen der Widerstandsklasse RC 3 sind durch entsprechende Zusatzmaßnahmen bei EURO-DESIGN Fenstern zu realisieren.

    Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

    Mit dem Farbprogramm KALEIDO COLOR lassen sich persönlichen Vorstellungen verwirklichen: strahlendes Weiß, warme Holzdekore mit strukturierten Oberflächen, trendige Unifarben oder Alu-Optiken.

    Mehr als 400 Designs stehen zur Auswahl. Die Farbe kann für Innen- und Außenseite separat gewählt werden – zum Beispiel außen anthrazit, innen klassisch weiß. Alle REHAU Lacke und Dekore sind farb- und witterungsbeständig und bieten auch nach Jahren ein perfektes Aussehen.

    Optional können auch die Grundkörper der Fenster farbig gewählt werden. Das sorgt für einen durchgängig hochwertigen Look der Fenster – selbst beim Öffnen.

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:108 mm bis 128mm
      Bautiefe:70 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 1,3 W(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis 45 dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC 2
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse B5
      Schlagregendichtigkeit (EN 122208):bis Klasse 9A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 4
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerED70_WINDOW
    • ProduktfamilieREHAU | ED70
    • ProduktgruppeREHAU | ED70
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit