Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | NEFERIA | BALKONTÜRE
REHAU | NEFERIA | BALKONTÜRE
REHAU | NEFERIA | BALKONTÜRE
REHAU | NEFERIA | BALKONTÜRE
REHAU | NEFERIA | BALKONTÜRE

    REHAU | NEFERIA | BALKONTÜRE

    Eine neues Fenstertechnologie
    - PVC- und RFP-Materialien für größere Steifigkeit
    - 100 % recycelbar
    - Flügel und Rahmen von 70 Millimeter
    - Geschützte Öffnungen und Abflüsse versteckt
    - Bis zu 7 Isolationskammern
    - 3 Schlagdichtungen
    einschließlich auf der Ebene der Verglasung;
    - Mehr Licht
    - 100 % unsichtbare Drainagen
    - Gleiche Verstärkung für helle und dunkle Farbtöne;
    - Verglasung von 14 bis 44 mm

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:100 mm bis 180 mm
      Bautiefe:104 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 0,77 W(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis 42 dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC 2
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse VA3
      Schlagregendichtigkeit (EN 122208):bis Klasse 9A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 4
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNEFERIA_DOOR_BALCONY
    • ProduktfamilieREHAU | NEFERIA
    • ProduktgruppeREHAU | NEFERIA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit