Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | NORDIC_DESIGN | TOP SWING
REHAU | NORDIC_DESIGN | TOP SWING

    REHAU | NORDIC_DESIGN | TOP SWING

    Ansprechendes Design

    Schlanke und elegante Profil­ansicht, die besonders in der Sanierung eine bedeutende Rolle spielt. Die flächenbündige Anord­nung des Flügels kennzeichnet den klassischen Fenstertyp.


    Hochwertige Oberflächen

    Glatte und witterungsbestän­dige Oberflächen durch eine umlaufende, coextrudierte Außenschicht aus RAU-PVC über der Kernverstärkung aus RAU-FIPRO®.


    Verstärkungssystem IVS

    Durch das integrierte Verstär­kungssystem IVS wird die Verwin­dungssteifigkeit der Profile erhöht. Die Verschraubung der tragenden Beschlagteile, der mechanischen Pfostenverbindung und der Mon­tageschrauben erfolgt in das IVS.


    Optimierte Profileigenschaften

    Durch entsprechende Armie­rungen in den Funktionskam­mern können die statischen Eigenschaften der Profile in Abhängigkeit vom Einsatzzweck bei Bedarf optimiert werden.


    Optimierte Wärmedämmung

    Die Flügel Bautiefe von 67 mm führt in Verbindung mit einer 4-Kam­mertechnologie, der Mitteldichtung im Blendrahmen, einem äußeren Fugendichtprofil im Flügel und dem Verzicht auf die Stahlarmierung zu einem Standardwärme-durchgangskoeffizienten Uf von 1,1 W/(m2K).

    kommt bald

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:86 mm bis 131,5 mm
      Bautiefe:120 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 1,10 W/(m²K)
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse C3/B4
      Schlagregendichtigkeit (EN 12208):bis Klasse 7A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 4
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNORDIC_DESIGN_TOP_SWING
    • ProduktfamilieREHAU | NORDIC_DESIGN
    • ProduktgruppeREHAU | NORDIC_DESIGN
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-19
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung06 46 13
    • Format2014TitelWood Door and Window Casings
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit