Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REHAU | RIO_FLUSH_FIT
REHAU | RIO_FLUSH_FIT
REHAU | RIO_FLUSH_FIT

    REHAU | RIO_FLUSH_FIT

    System Information:

    Das Rio Flush Fit-Fenster verleiht jedem Gebäude ein traditionelles Aussehen und ist so konzipiert, dass es einen maximalen Lichteffekt im Raum erzeugt und gleichzeitig eine einfache Wartung bietet. Das Fenster nutzt den TOTAL70-Beschlagfalz, sodass die gleichen Scharnier- und Getriebeoptionen verfügbar sind.Das Rio Flush Fit-Fenster basiert auf einem authentischen Holzfenster im traditionellen Design, verfügt jedoch über alle Vorteile moderner PVC-Leistung. Die Stile bestehen aus Flügelfenstern mit seitlichem, oben hängendem Fenster und Fenstertüren, bei denen der Flügel bündig in den Rahmen passt.Der Rio Flush Fit wird mit den äußeren Rahmenprofilkomponenten des TOTAL70-Systems hergestellt. Daher können Sie das Fenster entweder mit einer abgeschrägten (T70c) oder einer skulpturalen (T70s) Oberfläche herstellen, je nachdem, in welchen Stil das Fenster eingebaut wird.Um die traditionelle Holzästhetik weiter zu verbessern, werden das Heritage-Vertikalschiebeprofil und das georgianische Stangensystem verwendet.

    Spezifikation
    • Ansichtsbreiten Rahmen/Flügel:100 mm bis 140mm
      Bautiefe:70 mm
      Wärmedämmung Uf (EN 12412-2):bis 1,30 W(m²K)
      Schalldämmung Rw (ISO 10140-2):bis 45 dB
      Einbruchhemmung (EN 1627):bis Klasse RC 2
      Windwiderstand (EN 12210):bis Klasse B5
      Schlagregendichtigkeit (EN 122208):bis Klasse 9A
      Luftdurchlässigkeit (EN 12207):bis Klasse 4
      Bedienkräfte (EN 13115):Klasse 1
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRIO_FLUSH_FIT_WINDOWS
    • ProduktfamilieREHAU | RIO FLUSH FIT
    • ProduktgruppeREHAU | RIO FLUSH FIT
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-23
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Tilt and Turn Windows
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameDoors and windows and glass
    • UNSPSCCode3017
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit