Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KD2500-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

KD2500-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

Google-Übersetzung,

Vorteile und Funktionen

Rehlko Premium Qualität

  • Rehlko bietet die Verantwortung für Stromaggregat und Zubehör aus einer Hand
  • Das Generatoraggregat, seine Komponenten und eine breite Palette von Optionen wurden vollständig entwickelt, als Prototyp getestet, im Werk gebaut und in der Produktion getestet.
  • Die Generatorsätze sind gemäß ISO8528-5 Leistungsklasse G3 ausgelegt und nehmen die Nennlast in einem Schritt auf

Rehlko Premiumleistungen

Motoren

  • Niedriger Kraftstoffverbrauch dank hochtechnologischem Common-Rail-Einspritzmotor
  • Geringerer Platzbedarf dank hoher Leistungsdichte
  • Startfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
  • Lange Wartungsintervalle

Generator

  • Bietet branchenführende Motorstartfähigkeit
  • Erregersystem, das einen anhaltenden Überstrom > 300 % In für 10 Sekunden zulässt
  • Konstruiert mit einer Isolierung der Klasse H und IP23

Kühlung

  • Eine flexible Lösung mit einem elektrisch angetriebenen Kühlerlüfter
  • Produktkapazität für hohe Temperaturen und Höhenlagen verfügbar

Bedienfeld

  • Die umfangreiche Palette an Steuerungen von Rehlko bietet die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Ihrer Ausrüstung erwarten. Sie können sie einfach und effizient programmieren, verwalten und diagnostizieren.

Rehlko weltweiter Support

  • Eine standardmäßige beschränkte Garantie von drei Jahren oder 1000 Stunden für Standby-Anwendungen.
  • Eine standardmäßige beschränkte Garantie von zwei Jahren oder 8700 Stunden für Primärstromanwendungen.
  • Ein weltweiter Produktsupport
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRPS-50-KD2500-E-05
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2555
  • Breite (mm)2442
  • Tiefe (mm)4566
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)15817
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • IFCClassificationStromgenerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit