Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2000REOZMD, Industrial Diesel Generator

2000REOZMD, Industrial Diesel Generator

Google-Übersetzung,

60-Hz-Standby-Bereich (kW/kVA) 1590–2000/1988–2500

60-Hz-Primärbereich (kW/kVA) 1440–1820/1800–2275

  • Frequenz 60 Hz
  • Geschwindigkeit 1800 U/min
  • Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerd, Permanentmagnet
  • Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall


Merkmale:

  • Bei Rehlko erhalten Sie die Verantwortung für die Erzeugungsanlage und das Zubehör aus einer Hand.
  • Das Generatoraggregat und seine Komponenten werden als Prototypen getestet, im Werk gefertigt und in der Produktion getestet.
  • Das 60-Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Listung.
  • Das Generatoraggregat nimmt die Nennlast in einem Schritt auf.
  • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
  • Für alle Systeme und Komponenten gilt eine einjährige beschränkte Standardgarantie. Darüber hinaus sind erweiterte Garantien auf zwei, fünf und zehn Jahre erhältlich.

Eigenschaften des Generators:

  • Der piloterregte Permanentmagnet-Generator (PM) bietet eine hervorragende Kurzschlussfestigkeit.
  • Der bürstenlose Drehfeldgenerator verfügt über eine Weitbereichs-Umschaltbarkeit.
  • Weitere Generatorspannungen sind verfügbar, darunter Mittelspannungen von 12,47 kV, 13,2 kV und 13,8 kV. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler vor Ort.
  • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart.
  • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden.
  • Durch den anhaltenden Kurzschlussstrom können nachgeschaltete Leistungsschalter ausgelöst werden, ohne dass das Generatorfeld zusammenbricht.
  • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion.
  • Überlegene Spannungswellenform von einem Stator mit zwei Dritteln Teilung und einem schrägen Rotor.
  • Digitaler Halbleiter-Spannungsregler mit Volt pro Hertz und einer Regelung von ±0,25 % von Leerlauf bis Volllast.
  • Bürstenloser Generator mit bürstenlosem Piloterreger für hervorragendes Lastverhalten.

Weitere Eigenschaften:

  • Von Rehlko entwickelte Controller für garantierte Systemintegration und Fernkommunikation.
  • Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen).
  • Ein elektronischer, isochroner Regler sorgt für eine präzise Frequenzregelung.
  • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrps-2000REOZMD
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)121.7
  • Breite (Inches)108.9
  • Tiefe (Inches)268.9
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)36000
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit