Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
230REOZJE, Industrial Diesel Generator
230REOZJE, Industrial Diesel Generator

    230REOZJE, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    Modellnummer 230REOZJE, 60 Hz

    Standardfunktionen

    • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
    • Das Generatoraggregat und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
    • Das 60 Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Zulassung
    • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
    • Eine einjährige beschränkte Garantie deckt alle Systeme und Komponenten ab. Es sind auch erweiterte Garantien für zwei, fünf und zehn Jahre erhältlich.
    • Das Generatoraggregat erfüllt die Emissionsanforderungen der Environmental Protection Agency (EPA) für stationäre Notfälle.

    Weitere Funktionen

    • Rehlko entwickelte Controller für garantierte Systemintegration und Fernkommunikation
    • Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen)
    • Integrierte Schwingungsisolierung macht Schwingungsfederisolatoren unter der Einheit überflüssig
    • Robuste Wetter- und Schallschutzgehäuse erhältlich
    • Verschiedene Größen von UL 142-gelisteten Unterbau-Kraftstofftanks verfügbar
    • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen verfügbar

    Lichtmaschinenfunktionen

    • Rehlkos einzigartiges Fast-Response(TM)-Permanentmagnet-Erregungssystem bietet eine hervorragende Spannungsreaktion und Kurzschlussfestigkeit
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
    • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
    • Vakuumimprägnierte Wicklungen mit pilzresistentem Epoxidlack für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
    • Überlegene Spannungswellenform durch einen Stator mit zwei Dritteln Teilung und einen schrägen Rotor
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-230REOZJE
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)74.4
    • Breite (Inches)51.2
    • Tiefe (Inches)118.1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)5400
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit