Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
300REOZJ, Industrial Diesel Generator

300REOZJ, Industrial Diesel Generator

4.4 von 5 Sternen4.4(23 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Modellnummer 300REOZJ, 60 Hz

Standardfunktionen

  • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
  • Das Generatoraggregat und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
  • Das 60 Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Zulassung
  • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
  • Eine einjährige beschränkte Garantie deckt alle Systeme und Komponenten ab. Es sind auch erweiterte Garantien für zwei, fünf und zehn Jahre erhältlich.
  • Das Generatoraggregat erfüllt die Emissionsanforderungen der Environmental Protection Agency (EPA) für stationäre Notfälle.

Weitere Funktionen

  • Rehlko entwickelte Controller für garantierte Systemintegration und Fernkommunikation
  • Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen)
  • Integrierte Schwingungsisolierung macht Schwingungsfederisolatoren unter der Einheit überflüssig
  • Robuste Wetter- und Schallschutzgehäuse erhältlich
  • Verschiedene Größen von UL 142-gelisteten Unterbau-Kraftstofftanks verfügbar
  • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen verfügbar

Lichtmaschinenfunktionen

  • Rehlkos einzigartiges Fast-Response(TM)-Permanentmagnet-Erregungssystem bietet eine hervorragende Spannungsreaktion und Kurzschlussfestigkeit
  • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
  • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
  • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
  • Vakuumimprägnierte Wicklungen mit pilzresistentem Epoxidlack für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
  • Überlegene Spannungswellenform durch einen Stator mit zwei Dritteln Teilung und einen schrägen Rotor
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrps-300REOZJ
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)66.5
  • Breite (Inches)51.2
  • Tiefe (Inches)118.1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)5400
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.13
  • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 11
  • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit