Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
350REOZJD, Industrial Diesel Generator
350REOZJD, Industrial Diesel Generator

    350REOZJD, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    Modellnummer - 350REOZJD, 60 Hz, Industrie-Dieselgenerator


    • Standby-Bereich (kW/kVA) 280–360/280–450
    • Kraftstoffart Diesel
    • Frequenz 60 Hz
    • Geschwindigkeit 1800 U/min
    • Generatortyp: Bürstenlos, Permanentmagnet, Pilot-Erreger

    Merkmale:

    • Bei Rehlko erhalten Sie die Verantwortung für die Erzeugungsanlage und das Zubehör aus einer Hand.
    • Das Generatoraggregat und seine Komponenten werden als Prototypen getestet, im Werk gefertigt und in der Produktion getestet.
    • Das 60-Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Listung.
    • Das Generatoraggregat nimmt die Nennlast in einem Schritt auf.
    • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
    • Für alle Systeme und Komponenten gilt eine einjährige beschränkte Garantie. Darüber hinaus sind erweiterte Garantien auf zwei oder fünf Jahre erhältlich.

    Eigenschaften des Generators:

    • Der piloterregte Permanentmagnet-Generator (PM) bietet eine hervorragende Kurzschlussfestigkeit.
    • Der bürstenlose Drehfeldgenerator verfügt über eine Weitbereichs-Umschaltbarkeit.
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart.
    • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden.
    • Durch den anhaltenden Kurzschlussstrom können nachgeschaltete Leistungsschalter ausgelöst werden, ohne dass das Generatorfeld zusammenbricht.
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion.
    • Überlegene Spannungswellenform von einem Stator mit zwei Dritteln Teilung und einem schrägen Rotor.
    • Bürstenloser Generator mit bürstenlosem Piloterreger für hervorragendes Lastverhalten.

    Weitere Funktionen:

    • Von Rehlko entwickelte Controller für garantierte Systemintegration und Fernkommunikation.
    • Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen).
    • Durch die integrierte Schwingungsisolierung sind keine Schwingungsfederisolatoren unter der Einheit mehr erforderlich.
    • Ein elektronischer, isochroner Regler sorgt für eine präzise Frequenzregelung.
    • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen.
    • Wetterfeste, schalldichte und Hurrikan-geschützte Gehäuse erhältlich; schalldichtes Aluminiumgehäuse mit einer Windlast von 300 km/h.
    • Verschiedene Größen von UL 142-gelisteten Unterbau-Kraftstofftanks verfügbar.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-350REOZJD
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76.2
    • Breite (Inches)56.1
    • Tiefe (Inches)142.9
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)8560
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit