Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
350REZXD, Industrial Gaseous Generator
350REZXD, Industrial Gaseous Generator

    350REZXD, Industrial Gaseous Generator

    Google-Übersetzung,

    60-Hz-Standby-Bereich (kW/kVA) 240–355/300–444

    60 Hz Prime Range (kW/kVA) 275–305/344–381 (nur Erdgas)

    • Kraftstoffart Erdgas | Propan | Dual Fuel
    • Frequenz 60 Hz
    • Geschwindigkeit 1800 U/min
    • Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerd, Permanentmagnet
    • Motorhersteller Doosan
    • Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall | US EPA (zertifiziert) Stationär Nicht-Notfall

    STANDARDFUNKTIONEN

    • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
    • Das Generatoraggregat und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
    • Das 60-Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Listung.
    • CSA-Zulassung verfügbar
    • Das Generatoraggregat nimmt die Nennlast in einem Schritt auf
    • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.

    WEITERE FUNKTIONEN

    • Rehlko entwickelte Controller für die Systemintegration und Fernkommunikation aus einer Hand
    • Windlastbewertung von 181 Meilen pro Stunde auf dem Schallschutzgehäuse aus Aluminium

    LICHTMASCHINENFUNKTIONEN

    • Das einzigartige Fast-Response (TM) Permanentmagnet-Erregungssystem von Rehlko bietet eine hervorragende Spannungsreaktion und Kurzschlussfestigkeit
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
    • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-350REZXD
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeGaseous Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)97
    • Breite (Inches)86.2
    • Tiefe (Inches)161.4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)10980
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.16
    • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 13
    • OmniClassTitelGas Generator Sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit