Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
500REOZVC, Industrial Diesel Generator
500REOZVC, Industrial Diesel Generator

    500REOZVC, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    Modellnummer: 500REOZVC
    Merkmale:

    • Bei Rehlko erhalten Sie die Verantwortung für die Erzeugungsanlage und das Zubehör aus einer Hand.
    • Das Generatoraggregat und seine Komponenten werden als Prototypen getestet, im Werk gefertigt und in der Produktion getestet.
    • Das 60-Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Listung.
    • Das Generatoraggregat nimmt die Nennlast in einem Schritt auf.
    • Der 60-Hz-Generatormotor ist von der Environmental Protection Agency (EPA) zertifiziert und entspricht den Emissionsvorschriften der Stufe 2 für den Nichtstraßenverkehr.
    • Für alle Systeme und Komponenten gilt eine einjährige beschränkte Garantie. Darüber hinaus sind erweiterte Garantien auf zwei, fünf und zehn Jahre erhältlich.

    Eigenschaften des Generators:

    • Der piloterregte Permanentmagnet-Generator (PM) bietet eine hervorragende Kurzschlussfestigkeit.
    • Der bürstenlose Drehfeldgenerator verfügt über eine Weitbereichs-Umschaltbarkeit.
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart.
    • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden.
    • Durch den anhaltenden Kurzschlussstrom können nachgeschaltete Leistungsschalter ausgelöst werden, ohne dass das Generatorfeld zusammenbricht.
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion.
    • Überlegene Spannungswellenform von einem Stator mit zwei Dritteln Teilung und einem schrägen Rotor.
    • Digitaler Halbleiter-Spannungsregler mit Volt pro Hertz und einer Regelung von ±0,25 % von Leerlauf bis Volllast.
    • Bürstenloser Generator mit bürstenlosem Piloterreger für hervorragendes Lastverhalten.

    Weitere Eigenschaften:

    • Von Rehlko entwickelte Controller für garantierte Systemintegration und Fernkommunikation.
    • Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen).
    • Durch die integrierte Schwingungsisolierung sind keine Schwingungsfederisolatoren unter der Einheit mehr erforderlich.
    • Ein elektronischer, isochroner Regler sorgt für eine präzise Frequenzregelung.
    • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-500REOZVC
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)76.5
    • Breite (Inches)72
    • Tiefe (Inches)166.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)9000
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit