Modellnummer KD300, 60 Hz
Standardausstattung
- Rehlko übernimmt die Verantwortung für die Stromerzeugungssysteme und das Zubehör aus einer Hand.
- Zugelassen für die Verwendung mit zertifizierten erneuerbaren hydrierten Pflanzenölen (HVO) / erneuerbaren Dieselkraftstoffen (RD), die den Normen EN15940/ASTM D975 entsprechen.
- Das Stromaggregat und seine Komponenten werden als Prototypen getestet, im Werk gefertigt und in der Serienproduktion geprüft.
- Das Stromaggregat verfügt über eine cULus-Zulassung (UL 2200 und CSA C22.2 Nr. 100).
- Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt die Anforderungen der NFPA 110, Stufe 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Normen installiert wird.
- Eine zweijährige, auf 1000 Betriebsstunden beschränkte Garantie deckt alle Systeme und Komponenten ab. Erweiterte Garantien von fünf und zehn Jahren sind ebenfalls erhältlich.
- Das Stromaggregat erfüllt die Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde (EPA) an die Emissionsvorschriften für stationäre Notfälle.
Weitere Merkmale
- Rehlko entwickelte Steuerungen für garantierte Systemintegration und Fernkommunikation.
- Die Abschaltautomatik bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (serienmäßig nur bei Modellen mit Kühler).
- Die integrierte Schwingungsisolierung macht Schwingungsdämpfer unter dem Gerät überflüssig.
- Robuste Wetter- und Schallschutzgehäuse erhältlich
- Verschiedene Größen von UL 142-gelisteten Unterflur-Kraftstofftanks erhältlich
- Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen verfügbar
Merkmale der Lichtmaschine
- Der piloterregte Permanentmagnetgenerator (PM-Generator) bietet eine überlegene Kurzschlussfestigkeit.
- Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Normen für Temperaturanstieg und Motoranlauf
- Ein anhaltender Kurzschlussstrom ermöglicht es nachgeschalteten Leistungsschaltern, auszulösen, ohne dass das Generatorfeld zusammenbricht.
- Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
- Vakuumimprägnierte Wicklungen mit pilzbeständigem Epoxidlack für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Überlegene Spannungswellenform eines Stators mit zwei Dritteln Teilung und eines schrägen Rotors