Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KA Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Google-Übersetzung,

Modellnummer - KAS, KAP
Standardfunktionen des Transferschalters

  • UL 1008 gelistet, Datei # E108981
  • CSA-Zertifizierung verfügbar
  • Betriebsarten mit Standardübergang oder programmiertem Übergang
  • Bypass-/Trennschalter für unterbrechungsfreie Stromversorgung der Last während Schalterwartung und -prüfung
  • Elektrisch betrieben: Umgehung des primären Mechanismus auf Knopfdruck, mechanisch gehaltener Mechanismus
  • Einzeiliges Diagramm mit LEDs zur Anzeige des Transferschalter- und Bypass-Status
  • Erhältlich in 2-, 3- oder 4-poligen Konfigurationen
  • Solide, geschaltete und überlappende neutrale (nur KAS) Optionen
  • Hohe Widerstands- und Schließwerte
  • Vollständig ausgelegt für den Einsatz als manueller 3-Positionen-Transferschalter
  • Zweistufiger, verriegelter Betrieb mit robusten mechanischen Verriegelungen
  • Ausziehbarer Schützmechanismus zur Erleichterung der Wartung
  • Geeignet für Notfall- und Standby-Anwendungen bei allen Lastklassen, 100 % Wolfram mit einer Nennleistung von 400 Ampere
  • Zuverlässiger, praxiserprobter Magnetmechanismus
  • Schaltmechanismen sind lebensdauergeschmiert
  • Positionsanzeigende Hilfskontakte der Hauptwelle
  • Frontanschluss Standard
  • NEMA Typ 1 und 3R Gehäuse
  • Einjährige eingeschränkte Standardgarantie. Erweiterte eingeschränkte Garantien sind verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrps-KASeries
  • ProduktfamilieElectric Power Protection Devices
  • ProduktgruppeTransfer Switches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit