Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KC Series, Automatic Transfer Switches

KC Series, Automatic Transfer Switches

Google-Übersetzung,

Modellnummer – KCP, KCS, KCC
Merkmale:

  • UL 1008 gelistet bei 480 VAC Datei #E58962 (automatisch), #E86894 (nicht automatisch)
  • CSA-Zertifizierung verfügbar bei 600 VAC
  • Seismische IBC-Zertifizierung verfügbar
  • Erhältlich in 2-, 3- oder 4-poligen Konfigurationen
  • Elektrisch betriebener, mechanisch gehaltener Mechanismus
  • Hohe Widerstands- und Schließwerte
  • Design geeignet für Notfall- und Standby-Anwendungen bei allen Lastklassen, 100 % Wolfram mit einer Nennleistung von 400 Ampere
  • Hauptkontakte aus Silberlegierung
  • Vergoldete Motorstartkontakte mit einer Nennleistung von 2 A bei 30 VDC/250 VAC
  • Von vorne zugängliche Kontakte für einfache Inspektion
  • Von vorne austauschbare Haupt- und Lichtbogenkontakte (800–4000 Ampere)
  • Zuverlässiger, praxiserprobter Magnetmechanismus
  • Schaltmechanismen für die erwartete Lebensdauer des Umschalters geschmiert
  • Interner Handbedienungsgriff
  • Hilfskontakte zur Positionsanzeige der Hauptwelle, ausgelegt für 10 A bei 32 VDC/250 VAC
  • Gehäuse der NEMA-Typen 1, 12, 3R, 4 und 4X erhältlich
  • Einjährige eingeschränkte Standardgarantie. Erweiterte eingeschränkte Garantien sind verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrps-KCSeries
  • ProduktfamilieElectric Power Protection Devices
  • ProduktgruppeTransfer Switches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit