Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KD100, Industrial Diesel Generator
KD100, Industrial Diesel Generator

    KD100, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    Modellnummer KD100, 60 Hz

    Standardausstattung

    • Rehlko übernimmt die Verantwortung für die Stromerzeugungssysteme und das Zubehör aus einer Hand.
    • Zugelassen für die Verwendung mit zertifizierten erneuerbaren hydrierten Pflanzenölen (HVO) / erneuerbaren Dieselkraftstoffen (RD), die den Normen EN15940/ASTM D975 entsprechen.
    • Das Stromaggregat und seine Komponenten werden als Prototypen getestet, im Werk gefertigt und in der Serienproduktion geprüft.
    • Das Stromaggregat verfügt über eine cULus-Zulassung (UL 2200 und CSA C22.2 Nr. 100).
    • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt die Anforderungen der NFPA 110, Stufe 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Normen installiert wird.
    • Eine zweijährige, auf 1000 Betriebsstunden beschränkte Garantie deckt alle Systeme und Komponenten ab. Eine fünfjährige, umfassende Garantie mit 2500 Betriebsstunden gilt bei Abschluss eines registrierten Servicevertrags über einen Distributor, Händler oder autorisierten Servicepartner.
    • Das Stromaggregat erfüllt die Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde (EPA) an die Emissionsvorschriften für stationäre Notfälle.

    Weitere Merkmale

    • Rehlko entwickelte Steuerungen für garantierte Systemintegration und Fernkommunikation.
    • Die Abschaltautomatik bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (serienmäßig nur bei Modellen mit Kühler).
    • Die integrierte Schwingungsisolierung macht Schwingungsdämpfer unter dem Gerät überflüssig.
    • Robuste Wetter- und Schallschutzgehäuse erhältlich
    • Verschiedene Größen von UL 142-gelisteten Unterflur-Kraftstofftanks erhältlich
    • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen verfügbar

    Merkmale der Lichtmaschine

    • Der piloterregte Permanentmagnetgenerator (PM-Generator) bietet eine überlegene Kurzschlussfestigkeit.
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Normen für Temperaturanstieg und Motoranlauf
    • Ein anhaltender Kurzschlussstrom ermöglicht es nachgeschalteten Leistungsschaltern, auszulösen, ohne dass das Generatorfeld zusammenbricht.
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
    • Vakuumimprägnierte Wicklungen mit pilzbeständigem Epoxidlack für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
    • Überlegene Spannungswellenform eines Stators mit zwei Dritteln Teilung und eines schrägen Rotors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-KD100
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)49.9
    • Breite (Inches)45.2
    • Tiefe (Inches)89.4
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)2600
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit