Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KD150, Industrial Diesel Generator
KD150, Industrial Diesel Generator

    KD150, Industrial Diesel Generator

    Google-Übersetzung,

    Modellnummer KD150, 60 Hz

    Standardausstattung

    • Rehlko übernimmt die Verantwortung für die Stromerzeugungssysteme und das Zubehör aus einer Hand.
    • Zugelassen für die Verwendung mit zertifizierten erneuerbaren hydrierten Pflanzenölen (HVO) / erneuerbaren Dieselkraftstoffen (RD), die den Normen EN15940/ASTM D975 entsprechen.
    • Das Stromaggregat und seine Komponenten werden als Prototypen getestet, im Werk gefertigt und in der Serienproduktion geprüft.
    • Das Stromaggregat verfügt über eine cULus-Zulassung (UL 2200 und CSA C22.2 Nr. 100).
    • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt die Anforderungen der NFPA 110, Stufe 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Normen installiert wird.
    • Eine zweijährige, auf 1000 Betriebsstunden beschränkte Garantie deckt alle Systeme und Komponenten ab. Erweiterte Garantien von fünf und zehn Jahren sind ebenfalls erhältlich.
    • Das Stromaggregat erfüllt die Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde (EPA) an die Emissionsvorschriften für stationäre Notfälle.

    Weitere Merkmale

    • Rehlko entwickelte Steuerungen für garantierte Systemintegration und Fernkommunikation.
    • Die Abschaltautomatik bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (serienmäßig nur bei Modellen mit Kühler).
    • Die integrierte Schwingungsisolierung macht Schwingungsdämpfer unter dem Gerät überflüssig.
    • Robuste Wetter- und Schallschutzgehäuse erhältlich
    • Verschiedene Größen von UL 142-gelisteten Unterflur-Kraftstofftanks erhältlich
    • Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen verfügbar

    Merkmale der Lichtmaschine

    • Der piloterregte Permanentmagnetgenerator (PM-Generator) bietet eine überlegene Kurzschlussfestigkeit.
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Normen für Temperaturanstieg und Motoranlauf
    • Ein anhaltender Kurzschlussstrom ermöglicht es nachgeschalteten Leistungsschaltern, auszulösen, ohne dass das Generatorfeld zusammenbricht.
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
    • Vakuumimprägnierte Wicklungen mit pilzbeständigem Epoxidlack für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
    • Überlegene Spannungswellenform eines Stators mit zwei Dritteln Teilung und eines schrägen Rotors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-KD150
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeDiesel Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)60.9
    • Breite (Inches)53.1
    • Tiefe (Inches)100.6
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3439
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.13
    • Format2014TitelDiesel-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 11
    • OmniClassTitelDiesel Generator Sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit