60 Hz Standby-Bereich (kW/kVA) 3500/4375
60-Hz-Primärbereich (kW/kVA) 3180/3975
- Frequenz 60 Hz
- Geschwindigkeit 1800 U/min
- Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerd, Permanentmagnet
- Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall
Standardfunktionen
- Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
- Das Diesel-Generator-Set von Rehlko und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
- Das 60 Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Zulassung
- Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
- Für alle Systeme und Komponenten gilt eine beschränkte Garantie von drei Jahren. Darüber hinaus sind erweiterte Garantien von fünf und zehn Jahren erhältlich.
Weitere Funktionen
- Controller sind für alle Anwendungen verfügbar
- Die Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand verhindert eine Überhitzung (Standard nur bei Kühlermodellen)
- Ein elektronischer, isochroner Regler sorgt für eine präzise Frequenzregelung
- Mehrere Leistungsschalterkonfigurationen
Lichtmaschinenfunktionen
- Der piloterregte Permanentmagnet-Generator (PM) bietet eine hervorragende Kurzschlussfestigkeit
- Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
- Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
- Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion
- Überlegene Spannungswellenform durch Wicklungen mit zwei Dritteln Teilung und schrägem Stator
- Bürstenloser Generator mit bürstenlosem Piloterreger für hervorragendes Lastverhalten