Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KG150, Industrial Gaseous Generator
KG150, Industrial Gaseous Generator

    KG150, Industrial Gaseous Generator

    Google-Übersetzung,

    60 Hz Standby-Bereich (kW/kVA) 105–150/105–188

    • Kraftstoffart Erdgas | Propan | Dual Fuel
    • Frequenz 60 Hz (auch 50 Hz verfügbar)
    • Geschwindigkeit 1800 U/min (1500 U/min)
    • Generatortyp: Bürstenlos, Seltenerd, Permanentmagnet
    • Motorenhersteller Rehlko
    • Emissionen US EPA (zertifiziert) Stationär Notfall


    STANDARDFUNKTIONEN

    • Rehlko bietet die Verantwortung für die Erzeugungsanlagen und das Zubehör aus einer Hand
    • Das Generatoraggregat und seine Komponenten sind Prototypen-geprüft, werkseitig gebaut und produktionsgeprüft
    • Das 60-Hz-Generatorset bietet eine UL 2200-Listung.
    • CSA-Zulassung verfügbar
    • Das Generatoraggregat nimmt die Nennlast in einem Schritt auf
    • Das 60-Hz-Generatoraggregat erfüllt NFPA 110, Level 1, wenn es mit dem erforderlichen Zubehör ausgestattet und gemäß den NFPA-Standards installiert ist.
    • Eine einjährige beschränkte Garantie deckt alle Generatorsysteme und -komponenten ab. Es sind auch erweiterte beschränkte Garantien auf zwei und fünf Jahre erhältlich.

    WEITERE FUNKTIONEN

    • Rehlko entwickelte Controller für die Systemintegration und Fernkommunikation aus einer Hand
    • Der elektronische, isochrone Regler verfügt über einen integrierten Drive-by-Wire-Drosselklappensteller, der eine präzise Frequenzregelung ermöglicht
    • Erdgas ist der primäre Brennstoff. Automatische Rückschaltung auf den primären Brennstoff, wenn der Flüssiggasvorrat zur Neige geht oder der Generator stoppt und neu startet
    • Der APM603-Controller ermöglicht einen Lastabwurf zur automatischen Reduzierung der LPG-Leistung, um eine Überlastung zu verhindern.

    LICHTMASCHINENFUNKTIONEN

    • Das einzigartige Fast-Response® X-Erregungssystem bietet eine hervorragende Spannungsreaktion und Kurzschlussfestigkeit durch einen mit Seltenerdmetallen und Permanentmagneten (PM) erregten Generator.
    • Einhaltung der NEMA MG1-, IEEE- und ANSI-Standards für Temperaturanstieg und Motorstart
    • Dauerhafter Kurzschlussstrom von bis zu 300 % des Nennstroms für bis zu 10 Sekunden und ermöglicht das Auslösen nachgeschalteter Leistungsschalter ohne Zusammenbruch des Generatorfelds
    • Selbstbelüftete und tropfwassergeschützte Konstruktion

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrps-kg150
    • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
    • ProduktgruppeGaseous Generator Sets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)71.2
    • Breite (Inches)52.8
    • Tiefe (Inches)110.2
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3310
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
    • Klassifizierung26 32 13.16
    • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
    • OmniClassNummer23-35 11 15 13
    • OmniClassTitelGas Generator Sets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit