Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KS Series, Automatic Transfer Switches

KS Series, Automatic Transfer Switches

Google-Übersetzung,

Modellnummer – KSS ATS
Merkmale:

  • UL 1008 gelistete Datei #E58962 (automatisch), #E86894 (nicht automatisch)
  • CSA-Zertifizierung verfügbar
  • Seismische IBC-Zertifizierung verfügbar
  • Standard-Übergangsbetrieb
  • Erhältlich in 2-, 3- oder 4-poligen Konfigurationen
  • Erhältlich mit automatischer oder nicht automatischer Steuerung (nicht automatische Steuerung erfordert den Decision-Maker MPAC 1200 Controller)
  • Elektrisch betriebener, mechanisch gehaltener Mechanismus
  • Fester, geschalteter oder überlappender Neutralleiter
  • Hohe Widerstands-/Schließwerte, nur zur Verwendung mit bestimmten Leistungsschaltern
  • Design für Not- und Standby-Anwendungen geeignet
    alle Lastklassen, 100 % Wolfram, ausgelegt bis 400 Ampere
  • Hauptkontakte aus Silberlegierung
  • Von vorne zugängliche Kontakte für einfache Inspektion
  • Von vorne austauschbare Haupt- und Lichtbogenkontakte (800-1200 Ampere)
  • Zuverlässiger, praxiserprobter Magnetmechanismus
  • Schaltmechanismen auf Lebensdauer des Umschalters geschmiert
  • Interner Handbedienungsgriff
  • Positionsanzeigende Hilfskontakte der Hauptwelle
  • Umschaltbares, mechanisch verriegeltes Design (unterbrechungsfreie Leistungskontakte)
  • NEMA 1-, 12-, 3R-, 4- und 4X-Gehäuse verfügbar
  • Einjährige eingeschränkte Standardgarantie. Erweiterte eingeschränkte Garantien sind verfügbar.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerrps-KSSeries
  • ProduktfamilieElectric Power Protection Devices
  • ProduktgruppeTransfer Switches
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit