Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KU Series, Service Entrance Automatic Transfer Switches
KU Series, Service Entrance Automatic Transfer Switches
KU Series, Service Entrance Automatic Transfer Switches

    KU Series, Service Entrance Automatic Transfer Switches

    Google-Übersetzung,

    208–600 VAC, 50/60 Hz, Transferschalter für Serviceeingang, Modellnummern:

    KUS-Standardübergang (70–4000 A)

    KUP-programmierter Übergang (150–4000 A)

      Spezifikation
      • Features:

        Contactor-based service entrance automatic transfer switches incorporate an isolating mechanism and overcurrent protection on the utility supply, eliminating the need to have a separate, upstream utility source circuit breaker/disconnect switch.

        • Available with standard (open) transition and programmed (delayed) transition
        • UL 1008 listed, file #58962
        • IBC seismic certification available
        • Fully enclosed silver alloy contacts provide high withstand rating
        • Available in 2, 3, and 4 pole configurations
        • Integral solid neutral provides line-to-neutral monitoring
        • Standard and high-fault circuit breakers are available
        • Thermal magnetic breakers available up to 250 Amps
        • Electronic trip breakers available for 70-4000 Amps
        • NEMA 1, 3R, 4, 4X and 12 enclosures available
        • One-year limited warranty with extended warranties of 2, 5, 5- year comprehensive and 10 year major components

        Accessories:

        • Accessory Modules 
          • Alarm Module 
          • External Battery Supply Module (Included as standard)
          • Input/Output Module 
          • High-Power Input/Output Module
        • Controller Disconnect Switch
        • Current Sensing Kit
        • Padlockable service disconnect control switch
      Technische Spezifikation
      • Referenznummerrps-KUSKUPSeries
      • ProduktfamilieElectric Power Protection Devices
      • ProduktgruppeTransfer Switches
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2024-03-08
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialStahl
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit